Publier vos produits
Xarita S Mirror with LED lights 900/50 capacitive touch sensor
Xarita S Mirror with LED lights 900/50 capacitive touch sensor
    hansgrohe

    Xarita S Mirror with LED lights 900/50 capacitive touch sensor

    Traduit par Google,
    Miroir Xarita S avec lumières LED, capteur tactile capacitif 900/50
    Spécification
    • Surfaces: - 54981700 Matt White Specification: • material: mirror glass • material frame: aluminium • surface material: powder coating • MoistureProof: durable and splash water resistant material • SmartTouch: light control via capacitive sensor, sensor switch in the mirror surface • light source: LED, exchangeable • direct LED light with 5 different color temperatures gradations • colour temperature: 2700 - 6500 K • LED lifetime: > 50.000 hours • stepless dimmable • AntiFog: with mirror heating • Auto-off function: automatic shutdown for all functions • Memory function: Dimming, color temperature and RGB LED settings • with mounting material • concealed fastening • wall-mounted
    Spécifications techniques
    • Réference unique.54981XXX
    • Famille de produitsMirrors
    • Groupe de produitsXarita S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)7.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings