Publier vos produits
RainDrain Brilliance Complete set point drain 150/150 tileable rear cover
RainDrain Brilliance Complete set point drain 150/150 tileable rear cover
    hansgrohe

    RainDrain Brilliance Complete set point drain 150/150 tileable rear cover

    Traduit par Google,
    RainDrain Brilliance Purge complète à point de consigne 150/150 couvercle arrière carrelable
    Spécification
    • Surfaces: - 56251800 Brushed Stainless Steel - 56251670 Matt Black Specification: • consists of: point drain, installation set, base set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool • pre-assembled sealing membrane • tileable on the back side • water seal: up to max. 50 mm • connection diameter: DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • up to 35 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: fluid • minimal installation height 79 mm • Basic set height: 59 mm • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • simplified installation due to the cutable siphon • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.56251XXX
    • Famille de produitsShower drains
    • Groupe de produitsRainDrain Brilliance
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)117
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC011720
    • Nom ETIMShower drain
    • Nom UNSPSCPlumbing adapters
    • Code UNSPSC40141719
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 17 29
    • Titre OmniClassShower Drains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures