Publier vos produits
RainDrain Go Complete set shower drain 1000 tileable rear cover standard/flat insta
RainDrain Go Complete set shower drain 1000 tileable rear cover standard/flat insta
    hansgrohe

    RainDrain Go Complete set shower drain 1000 tileable rear cover standard/flat insta

    Traduit par Google,
    RainDrain Go Kit complet de caniveau de douche 1000 carrelables, couvercle arrière, installation standard/plate
    Spécification
    • Surfaces: - 56275670 Matt Black - 56275800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, Siphons, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool, hair catcher • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301) • water seal height: 30 mm, 50 mm • connection diameter: DN40, DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • drainage capacity flat installation: up to 31 l/min • drainage capacity standard installation: up to 39 l/min • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 11 mm • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • quick adjustable fastening feet • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • tileable on the back side • tile inlay depth: 12 mm • choice of two different siphons, for standard or flat installation • suitable for primary and secondary drainage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.56275XXX
    • Famille de produitsShower drains
    • Groupe de produitsRainDrain Go
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)112
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)320
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Conduits de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
    • Description de l'Uniclass 2015Shower tray wastes
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 17 29
    • Titre OmniClassShower Drains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures