Publier vos produits
RainDrain Staro Complete set waste set for shower tray
RainDrain Staro Complete set waste set for shower tray
    hansgrohe

    RainDrain Staro Complete set waste set for shower tray

    Traduit par Google,
    RainDrain Staro Ensemble complet de vidage pour receveur de douche
    Spécification
    • Surfaces: - 60057000 Chrome Specification: • consists of: finish set, basic set, odour trap • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • nominal diameter connection: DN 50 • screw connection M5x30 • clamp connection • rotatable connection • waste pipe Ø 50 mm, by shortening also 40 mm possible • type of odour seal: fluid • drainage capacity 57 l/min • installation height: 80 mm • removable and cleanable water seal • water seal height: 50 mm • material siphon: Polypropylene (PP) • material of drain plug: Polypropylene (PP), ABS • easy to clean surface
    Spécifications techniques
    • Réference unique.60057XXX
    • Famille de produitsShower drains
    • Groupe de produitsRainDrain Staro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)95
    • Largeur (mm)113
    • Profondeur (mm)113
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Conduits de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
    • Description de l'Uniclass 2015Shower tray wastes
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 17 29
    • Titre OmniClassShower Drains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures