Publier vos produits
RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray
hansgrohe

RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray

Traduit par Google,
RainDrain Staro Finish set de vidage pour receveur de douche
Spécification
  • Surfaces: - 60058000 Chrome - 60058140 Brushed Bronze - 60058340 Brushed Black Chrome - 60058670 Matt Black - 60058700 Matt White - 60058990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • not included: basic set • easy to clean surface • material of drain plug: Polypropylene (PP), ABS
Spécifications techniques
  • Réference unique.60058XXX
  • Famille de produitsShower drains
  • Groupe de produitsRainDrain Go
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-16
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)113
  • Profondeur (mm)113
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)200
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Conduits de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
  • Description de l'Uniclass 2015Shower tray wastes
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-31 17 29
  • Titre OmniClassShower Drains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures