Publier vos produits
60108XXX GladeLake S Floorstanding WC close coupled with multi outlet, AquaChannel Flush
60108XXX GladeLake S Floorstanding WC close coupled with multi outlet, AquaChannel Flush
    hansgrohe

    60108XXX GladeLake S Floorstanding WC close coupled with multi outlet, AquaChannel Flush

    Traduit par Google,
    GladeLake S WC à poser au sol 640 monobloc avec sorties multiples et sans rebord
    Spécification
    • Surfaces:

      - 60108450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets
      • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997
      • flushing type: wash-down
      • rimless
      • concealed fixation
      • multi outlet
      • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm
      • installation type: floor standing
      • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
      • CE conformed

    Spécifications techniques
    • Réference unique.60108XXX
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsGladeLake S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)640
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)31.03
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011318
    • Nom ETIMToilet combination
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets