Publier vos produits
60110XXX Tank with bottom water supply
60110XXX Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60110XXX Tank with bottom water supply

    Traduit par Google,
    hansgrohe Réservoir avec alimentation en eau par le bas
    Spécification
    • Surfaces:

      - 60110450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy

    Spécifications techniques
    • Réference unique.60110XXX
    • Famille de produitsTop mounted cisterns
    • Groupe de produitshansgrohe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)385
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010864
    • Nom ETIMSurface-mounted flushing reservoir
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 19
    • Titre OmniClassWater Closet Tanks