Publier vos produits
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
    hansgrohe

    60173XXXEluPura Original Q Urinal division

    Traduit par Google,
    Division Urinoir EluPura Original Q
    Spécification
    • Surfaces: - 60173450 White Specification: • material: ceramic • with mounting material • degree of gloss ceramic: glossy
    Spécifications techniques
    • Réference unique.60173XXX
    • Famille de produitsUrinals
    • Groupe de produitsEluPura Original
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)15.27
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCUrinals
    • Code UNSPSC30181506
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal dividers
    • Code CSI MasterFormat 201410 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Compartments and Cubicles
    • Numéro OmniClass23-15 11 15 11
    • Titre OmniClassToilet Compartments and Urinal Screens
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings