Publier vos produits
EluPura S WC seat and cover with top fix, SoftClose and QuickRelease
EluPura S WC seat and cover with top fix, SoftClose and QuickRelease
    hansgrohe

    EluPura S WC seat and cover with top fix, SoftClose and QuickRelease

    Traduit par Google,
    Abattant et couvercle de WC EluPura S avec fixation supérieure, SoftClose et QuickRelease
    Spécification
    • Surfaces: - 60197450 White Specification: • consists of: WC seat, cover • material: Urea • degree of gloss: glossy • with comfortable SoftClose mechanism • QuickRelease: quick removable toilet seat and cover
    Spécifications techniques
    • Réference unique.60197XXX
    • Famille de produitsToilet seats
    • Groupe de produitsEluPura S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-30
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)366
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets