Publier vos produits
60201XXX GladeLake S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
60201XXX GladeLake S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
60201XXX GladeLake S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
    hansgrohe

    60201XXX GladeLake S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover

    Traduit par Google,

    Ensemble WC suspendu GladeLake S AquaChannel avec abattant et couvercle

    Spécification
    • Surfaces: - 60201450 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover • material WC: ceramic • material seat and cover: urea • material hinges: stainless steel • degree of gloss ceramic: glossy • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997 • flushing type: wash-down • installation type: wall-mounted • visible fixation for the WC • water connection: back • centre-distance wall mounting: 180 mm • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm • CE conformed
    Spécifications techniques
    • Réference unique.60201XXX
    • Famille de produitsGladeLake S
    • Groupe de produitstoilets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)28.73
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011318
    • Nom ETIMToilet combination
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets