Publier vos produits
60207XXX EluPura Original S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
60207XXX EluPura Original S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
60207XXX EluPura Original S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
60207XXX EluPura Original S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
    hansgrohe

    60207XXX EluPura Original S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover

    Traduit par Google,

    Ensemble WC suspendu EluPura Original S AquaChannel avec abattant et couvercle

    Spécification
    • Surfaces: - 60207450 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover • material WC: ceramic • material seat and cover: urea • material hinges: stainless steel • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss ceramic: glossy • with concealed siphon • flushing water quantity: 4.5 l, 5 l, 6 l • flushing type: wash-down • installation type: wall-mounted • visible fixation for the WC • water connection: back • centre-distance wall mounting: 180 • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm • position drain: horizontal outlet • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets
    Spécifications techniques
    • Réference unique.60207XXX
    • Famille de produitsToilet combinations
    • Groupe de produitsEluPura Original
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)31.36
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures