Publier vos produits
EluPura Original S Wall hung WC Set 540 rimless AquaChannel Flush with WC seat with
EluPura Original S Wall hung WC Set 540 rimless AquaChannel Flush with WC seat with
    hansgrohe

    EluPura Original S Wall hung WC Set 540 rimless AquaChannel Flush with WC seat with

    Traduit par Google,
    Ensemble WC suspendu EluPura Original S 540 sans bride AquaChannel Flush avec abattant WC avec SoftClose et QuickRelease, DIY
    Spécification
    • Surfaces: - 60288455 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover • material WC: ceramic • material seat and cover: urea • material hinges: stainless steel • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss ceramic: glossy • with concealed siphon • rimless • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997 • flushes with 4.5 l • type 2 according to EN997, flushes with 4 l / 2,6 l • flushing type: wash-down • installation type: wall-mounted • visible fixation for the WC • water connection: back • centre-distance wall mounting: 180 mm • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm • SoftClose: gently closing seat and cover • position drain: horizontal outlet • QuickRelease: quickly removable toilet seat
    Spécifications techniques
    • Réference unique.60288DIY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)29.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures