Publier vos produits
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    hansgrohe

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS

    Traduit par Google,
    Réservoir GladeLake S avec alimentation en eau par le bas WRAS
    Spécification
    • Surfaces: - 60310450 White Specification: • material: ceramic • connection: internal thread • operation via push button • water connection: bottom • dual flushing • degree of gloss: glossy
    Spécifications techniques
    • Réference unique.60310XXX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)375
    • Largeur (mm)385
    • Profondeur (mm)151
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)13.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 19
    • Titre OmniClassWater Closet Tanks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures