Publier vos produits
61029XXX Xelu Q Countertop basin ground with shelf right 800/480 without tap hole and overflow, SmartClean
61029XXX Xelu Q Countertop basin ground with shelf right 800/480 without tap hole and overflow, SmartClean
61029XXX Xelu Q Countertop basin ground with shelf right 800/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    61029XXX Xelu Q Countertop basin ground with shelf right 800/480 without tap hole and overflow, SmartClean

    Traduit par Google,
    Xelu Q Vasque à poser au sol avec étagère à droite 800/480 sans trou pour robinet ni trop-plein, SmartClean
    Spécification
    • Surfaces:

      - 61029450 White

      Specification:

      • consists of: countertop basin ground, waste set, cover
      • material: ceramic
      • outer dimensions basin: 800x480x80 mm (WxDxH)
      • basin inner height: 100 mm
      • SmartClean: dirt-repellent glaze
      • degree of gloss: glossy
      • grounded basin underside
      • ceramic cover included
      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included
      • without tap hole
      • without overflow
      • with shelf right
      • CE conformed
      • non-closing waste set
      • installation type: built on and wall mounted
      • overflow class: CL00

    Spécifications techniques
    • Réference unique.61029XXX
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsXelu Q
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)22.07
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures