Publier vos produits
Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow, SmartClean
hansgrohe

Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow, SmartClean

Traduit par Google,
Xuniva S Lavabo à poser 400/400 sans trou pour robinetterie avec trop-plein, SmartClean
Spécification
  • Surfaces: - 61054450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • without tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 400 x 400 mm • installation type: built-in • with mounting material
Spécifications techniques
  • Réference unique.61054XXX
  • Famille de produitsWashbasins
  • Groupe de produitsXuniva S
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)175
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures