Publier vos produits
Xuniva S Wash bowl 450/450 with tap hole and overflow, SmartClean
Xuniva S Wash bowl 450/450 with tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xuniva S Wash bowl 450/450 with tap hole and overflow, SmartClean

    Traduit par Google,
    Xuniva S Vasque 450/450 avec trou pour robinet et trop-plein, SmartClean
    Spécification
    • Surfaces: - 61076450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 450 x 450 mm • installation type: built-on • with mounting material
    Spécifications techniques
    • Réference unique.61076XXX
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsXuniva S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)10.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures