Publier vos produits
EluPura S Wall hung WC Set Compact 480 AquaHelix Flush SmartClean with WC seat and
hansgrohe

EluPura S Wall hung WC Set Compact 480 AquaHelix Flush SmartClean with WC seat and

Traduit par Google,
Ensemble WC suspendu EluPura S Compact 480 AquaHelix Flush SmartClean avec abattant et abattant WC avec SoftClose et QuickRelease, Slim
Spécification
  • Surfaces: - 61156450 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover • material WC: ceramic • material seat and cover: urea • material hinges: stainless steel • SmartClean: dirt-resistant glaze • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss ceramic: glossy • with concealed siphon • rimless • dual flushing • AquaHelix Flush: water vortex technology for optimal flushing • flushing type: wash-down • installation type: wall-mounted • concealed fixation for the WC • type of fastening: bolt • water connection: back • centre-distance wall mounting: 180 mm • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm • SoftClose: gently closing seat and cover • position drain: horizontal outlet • QuickRelease: quickly removable toilet seat • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
Spécifications techniques
  • Réference unique.61156XXX
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures