Publier vos produits
62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect

    Traduit par Google,
    Urinoir EluPura Original Q 600/300 avec alimentation en eau arrière et sortie inférieure/arrière sans bride, HygieneEffect
    Spécification
    • Surfaces: - 62010450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC 8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss ceramic: glossy • rimless • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
    Spécifications techniques
    • Réference unique.62010XXX
    • Famille de produitsEluPura Original Q
    • Groupe de produitsUrinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)320
    • Profondeur (mm)305
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)21.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010235
    • Nom ETIMUrinal
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals