Publier vos produits
EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect

    Traduit par Google,
    EluPura S WC suspendu 540 sans rebord, HygieneEffect
    Spécification
    • Surfaces: - 62020450 White Specification: • material: ceramic • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • flushing type: wash-down • rimless • concealed fastening • horizontal outlet • installation type: wall-mounted
    Spécifications techniques
    • Réference unique.62020XXX
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsEluPura S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)22
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets