Publier vos produits
Logis Loop Single lever bath mixer for exposed installation
Logis Loop Single lever bath mixer for exposed installation
    hansgrohe

    Logis Loop Single lever bath mixer for exposed installation

    Traduit par Google,
    Logis Loop Mitigeur bain/douche pour installation apparente
    Spécification
    • Surfaces: - 71244000 Chrome Specification: • 2 functions • projection: 194 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: normal spray • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 17 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.71244000
    • Famille de produitsBidet mixers
    • Groupe de produitsLogis Loop
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)221
    • Profondeur (mm)205
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010888
    • Nom ETIMBidet mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures