Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/9801e16c-c2c3-47b1-bdf6-65351525cc08
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Robinetterie
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Disponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Traduit par Google,
Voir l'original
Logis Mitigeur lavabo 3 trous 150 avec garniture de vidage
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 71533671 Matt Black - 71533001 Chrome - 71533005 Chrome - 71533821 Brushed Nickel - 71533825 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 108 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
71533001
Famille de produits
Basin mixers
Groupe de produits
Logis
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-11-23
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
8.88
Largeur (mm)
13.75
Profondeur (mm)
5.5
Liens
Liens
URL du produit
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--71533671
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
3
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC
Soupape
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_60_75_08_54
Description de l'Uniclass 2015
Mixers
Code CSI MasterFormat 2014
41 14 33
Titre CSI MasterFormat 2014
Mixers
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Télécharger
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Télécharger
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Télécharger
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Télécharger
hansgrohe
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Télécharger
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Télécharger