Publier vos produits
Logis Single lever shower mixer for exposed installation
Logis Single lever shower mixer for exposed installation
    hansgrohe

    Logis Single lever shower mixer for exposed installation

    Traduit par Google,
    Logis Mitigeur de douche monocommande pour installation apparente
    Spécification
    • Surfaces: - 71600000 Chrome - 71600670 Matt Black Specification: • 1 function • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 28 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 17 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • hose connection DN15 • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections
    Spécifications techniques
    • Réference unique.71600000
    • Famille de produitsShower mixers
    • Groupe de produitsLogis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)167
    • Largeur (mm)220
    • Profondeur (mm)144
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures