Publier vos produits
Talis Select E Basin mixer 240 without waste set
hansgrohe

Talis Select E Basin mixer 240 without waste set

Traduit par Google,
Talis Select E Mitigeur lavabo 240 sans garniture de vidage
Spécification
  • Surfaces: - 71753001 Chrome - 71753821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 240 • projection: 112 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Spécifications techniques
  • Réference unique.71753001
  • Famille de produitsBasin mixers
  • Groupe de produitsTalis Select E
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)308
  • Largeur (mm)46
  • Profondeur (mm)221
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)2.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Description de l'Uniclass 2015Mixers
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures