Publier vos produits
Talis E Single lever basin mixer 80 without waste set Finland
Talis E Single lever basin mixer 80 without waste set Finland
    hansgrohe

    Talis E Single lever basin mixer 80 without waste set Finland

    Traduit par Google,
    Talis E Mitigeur lavabo 80 sans vidage Finlande
    Spécification
    • Surfaces: - 71785000 Chrome Specification: • ComfortZone 80 • projection: 96 mm • spout height: 71 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.71785000
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsTalis E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)129
    • Largeur (mm)46
    • Profondeur (mm)134
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures