Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

Talis S Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set 72020000

No d'article: 72020000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Talis S
Groupe de produits: Basin mixers
Largeur (mm): 51
Hauteur (mm): 221
Profondeur (mm): 136
Date de publication: 2017-03-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
Talis S Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set

· consists of: single lever basin mixer, waste set
· ComfortZone 100
· projection 93 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic cartridge
· temperature limitation adjustable
· suitable for continuous flow water heaters
· pop-up waste set G 1¼
· material waste set: metal
· connection dimension: DN15


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 1.84

Catégorie de BIMobject: Sanitary - Taps & Mixers
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Description: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Description: Shower Mixers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20
Uniclass 2015 Description: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Code: 35-06-82
NBS Reference Description: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
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
COBie.Component.CreatedBy info@hansgrohe.com
COBie.Component.CreatedOn 2/20/2017 12:00:00 AM
COBie.Component.Description Talis S single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
COBie.Component.Name Talis S single lever basin mixer 100 72020000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
COBie.Type.AssetType fixed
COBie.Type.Color chrome
COBie.Type.CreatedBy info@hansgrohe.com
COBie.Type.CreatedOn 2/20/2017 12:00:00 AM
COBie.Type.Description Talis S single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
COBie.Type.Manufacturer hansgrohe
COBie.Type.ModelNumber 72020000
COBie.Type.ModelReference 72020000
COBie.Type.Name Talis S single lever basin mixer 100 72020000
COBie.Type.WarrantyDescription http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
COBie.Type.WarrantyDurationLabor 5
COBie.Type.WarrantyDurationParts 5
COBie.Type.WarrantyDurationUnit years
COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor info@hansgrohe.com
COBie.Type.WarrantyGuarantorParts info@hansgrohe.com

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés