Publier vos produits
Talis S Single lever shower mixer for concealed installation
Talis S Single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Talis S Single lever shower mixer for concealed installation

    Traduit par Google,
    Talis S Mitigeur de douche monocommande pour montage encastré pour iBox universal
    Spécification
    • Surfaces: - 72605143 Brushed Bronze - 72605003 Chrome - 72605343 Brushed Black Chrome Specification: • maximum flow rate at 3 bar: 33 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.72605003
    • Famille de produitsShower mixers
    • Groupe de produitsTalis S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)151
    • Largeur (mm)151
    • Profondeur (mm)69
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Océanie