Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/acdfe029-6d2c-4429-b138-08af6bec1e7c
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Robinetterie
Talis S Single lever kitchen mixer 200 with pull-out spray
Disponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
Talis S Single lever kitchen mixer 200 with pull-out spray
Traduit par Google,
Voir l'original
Talis S Mitigeur cuisine 200, douchette extractible, 2 jets
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 72813001 Chrome - 72813341 Brushed Black Chrome - 72813671 Matt Black - 72813251 Brushed Gold Optic - 72813831 Polished Nickel - 72813801 Stainless Steel Optic Specification: • ComfortZone 200 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
72813001
Famille de produits
Kitchen mixers
Groupe de produits
Talis S
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-01-15
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
400
Largeur (mm)
121
Profondeur (mm)
258
Liens
Liens
URL du produit
https://www.hansgrohe.com/articledetail--72813001
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
3
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC
Soupape
Code ETIM
EC011431
Nom ETIM
Kitchen mixing tap
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Description de l'Uniclass 2015
Sink taps
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Télécharger
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Télécharger
hansgrohe
Logis Universal Towel rack with towel holder
3.8
(
5
)
Télécharger
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Télécharger
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
43
)
Télécharger
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Télécharger