Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

Talis S Single lever kitchen mixer 220 72814800

No d'article: 72814800
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Talis S
Groupe de produits: Kitchen mixers
Largeur (mm): 213
Hauteur (mm): 335
Profondeur (mm): 50
Date de publication: 2018-01-15
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
Talis S Single lever kitchen mixer 220

· ComfortZone 220
· swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360°
· normal spray
· connection dimension: DN15
· flow rate 12 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· suitable for continuous flow water heaters


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 1.74

Catégorie de BIMobject: Cuisines - Robinetteries
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Description: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Description: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Description: Sink taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Description: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
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
COBie.Component.CreatedBy info@hansgrohe.com
COBie.Component.CreatedOn 11/26/2017 12:00:00 AM
COBie.Component.Description Talis S Single lever kitchen mixer 220
COBie.Component.Name Talis S Single lever kitchen mixer 220 72814800
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
COBie.Type.AssetType fixed
COBie.Type.CreatedBy info@hansgrohe.com
COBie.Type.CreatedOn 8/21/2017 12:00:00 AM
COBie.Type.Description Talis S Single lever kitchen mixer 220
COBie.Type.Features - ComfortZone 220 - swivel range adjustable in 3 steps 110 degrees, 150 degrees or 360 degrees - normal spray - connection dimension: DN15 - flow rate 12 l/min - ceramic cartridge - connection type: G 3/8 connections - suitable for continuous flow water heaters
COBie.Type.Manufacturer hansgrohe
COBie.Type.ModelNumber 72814800
COBie.Type.ModelReference 72814800
COBie.Type.Name Talis S Single lever kitchen mixer 220 72814800
COBie.Type.WarrantyDescription http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
COBie.Type.WarrantyDurationLabor 5
COBie.Type.WarrantyDurationParts 5
COBie.Type.WarrantyDurationUnit years
COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor info@hansgrohe.com
COBie.Type.WarrantyGuarantorParts info@hansgrohe.com

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés