Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Talis Select S Single lever kitchen mixer 300 72820003

No d'article: 72820003
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Talis Select S
Groupe de produits: Kitchen mixers
Largeur (mm): 121
Hauteur (mm): 339
Profondeur (mm): 276
Date de publication: 2018-01-15
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
Talis Select S Single lever kitchen mixer 300

· ComfortZone 300
· swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360°
· normal spray
· Select button for a comfortable start/stop of the water flow
· connection dimension: DN15
· flow rate 8.4 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ½ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 2.9

Catégorie de BIMobject: Cuisines - Robinetteries
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 la description: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 la description: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 la description: Sink taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference la description: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets