Publier vos produits
Tecturis S Single lever bath mixer floor-standing
Tecturis S Single lever bath mixer floor-standing
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever bath mixer floor-standing

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Tecturis S Mitigeur bain/douche à poser au sol
    Spécification
    • Surfaces: - 73440000 Chrome - 73440670 Matt Black - 73440700 Matt White - 73440140 Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: PowderRain • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • pressure diverter Select with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.73440XXX
    • Famille de produitsBath mixers
    • Groupe de produitsTecturis S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures