Publier vos produits
Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 3jet, sBox
Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 3jet, sBox
    hansgrohe

    Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 3jet, sBox

    Traduit par Google,
    Aquno Select M81 Mitigeur cuisine 170, douchette extractible, 3 jets, sBox
    Spécification
    • Surfaces: - 73831000 Chrome - 73831670 Matt Black - 73831800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box, multifunctional strainer • ComfortZone 170 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray, shower spray, SatinFlow • change between SatinFlow and pull-out spray at the touch of a button • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • tap hole with Ø 35 mm required, recommendation: the middle of tap hole drilling should be max. 50 mm from the back side of of the bowl
    Spécifications techniques
    • Réference unique.73831000
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsAquno Select M81
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)390
    • Largeur (mm)215
    • Profondeur (mm)257
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures