Publier vos produits
Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 250, pull-out spout, 2jet
Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 250, pull-out spout, 2jet
Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 250, pull-out spout, 2jet
Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 250, pull-out spout, 2jet
    hansgrohe

    Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 250, pull-out spout, 2jet

    Traduit par Google,
    Aquno Select M81 Mitigeur cuisine 250, bec extractible, 2 jets
    Spécification
    • Surfaces: - 73836000 Chrome - 73836670 Matt Black - 73836800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, multifunctional strainer • ComfortZone 250 • l-spout • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray, SatinFlow • change between SatinFlow and pull-out spout at the touch of a button • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm • tap hole with Ø 35 mm required, recommendation: the middle of tap hole drilling should be max. 50 mm from the back side of of the bowl
    Spécifications techniques
    • Réference unique.73836XXX
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsAquno Select M81
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)281
    • Largeur (mm)215
    • Profondeur (mm)254
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures