Publier vos produits
Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox, starter set
Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox, starter set
    hansgrohe

    Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox, starter set

    Traduit par Google,
    Aqittura M91 FilterSystem 210, bec extractible, 1jet, sBox, kit de démarrage
    Spécification
    • Surfaces: - 76800000 Chrome - 76800670 Matt Black - 76800800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box, filterhead, mineralisation cartridge Harmony with filter • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 6,5 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • filtered still drinking water via push button at the spout • filter capacity: 300 l • filter connection: G ⅜ input and output • maximum withdrawal quantity (filtered water): 1,8 l/min
    Spécifications techniques
    • Réference unique.76800XXX
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsAqittura M91
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)395
    • Largeur (mm)66
    • Profondeur (mm)271
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures