Publier vos produits
Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet
Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet
    hansgrohe

    Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet

    Traduit par Google,
    Système de filtre Aqittura M91 240, 1jet
    Spécification
    • Surfaces: - 76804007 Chrome - 76804677 Matt Black Specification: • ComfortZone 240 • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps 60° or 110° • laminar spray • device connection DN20 • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • filtered still drinking water via Select button • filter connection: G ⅜ input and output
    Spécifications techniques
    • Réference unique.76804CHN
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsAqittura M91
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)316
    • Largeur (mm)109
    • Profondeur (mm)291
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie