Publier vos produits
Nacelles télescopiques HT16 RTJ PRO
Nacelles télescopiques HT16 RTJ PRO
Nacelles télescopiques HT16 RTJ PRO
Nacelles télescopiques HT16 RTJ PRO
    Haulotte

    Nacelles télescopiques HT16 RTJ PRO

    • GRANDE PRODUCTIVITÉ ET PERFORMANCE

    > Capacité de charge double : 250 - 350 kg restreints

    > 4 roues motrices pour d'excellentes capacités sur terrain accidenté

    > 4 roues directrices pour une manœuvrabilité agile

    > Mouvements rapides et simultanés

    • COÛT TOTAL DE POSSESSION MINIMISÉ

    > Haulotte Activ'Screen : interface de configuration et de diagnostic embarquée.

    > Accès facile aux composants

    > Haulotte Stop Emision System réduit l'utilisation du moteur et des composants

    > TCO moteur réduit (puissance <19 kW : pas de filtre à particules)

    • SÉCURITÉ OPTIMALE

    > La barre de protection Haulotte Activ'Shield Bar prévient les risques d'écrasement.

    > Le système d'éclairage Haulotte Activ'Lighting illumine la flèche pour un chargement en toute sécurité par faible visibilité.

    > Mouvements fluides et proportionnels pour une plus grande précision

    Spécification
      • ÉQUIPEMENT STANDARD

      > Haulotte Activ' Shield bar : système anti-pincement.

      > Haulotte Activ' Lighting System : visibilité améliorée

      > Haulotte Activ' Screen : diagnostic embarqué

      > Haulotte Stop Emission System : arrêt et remise en route automatique du moteur

      le moteur s'éteint et se rallume automatiquement

      > 4 roues motrices

      > 4 roues directrices

      > Essieu oscillant

      > Différentiel : glissement limité permanent et verrouillage arrière contrôlé par l'opérateur.

      > Mouvements souples et proportionnels

      > Prise télématique universelle

      > Jusqu'à 4 mouvements simultanés

      > Pneus pleins vulcanisés

      > Plateau moteur escamotable

      > Protection supérieure du boîtier de commande et plateau à outils

      > Alarme sonore et lumineuse d'inclinaison et de charge

      > Alarme de mouvement et gyrophare

      • OPTIONS ET ACCESSOIRES

      > Panier de chargement double capacité 250 - 350kg (enveloppe restreinte)

      > Grande plate-forme 2,44 x 0,91m

      > Porte d'entrée à battant

      > Alimentation électrique de la plate-forme (prise dans le panier)

      > Générateurs hydrauliques 3,5kw ou 6,5kW

      > Kit vitrier

      > Kit porte-tubes

      > Ligne d'air vers la plate-forme

      > Double prise USB dans le panier

      > Pneus non marquants

      > Refroidisseur d'huile hydraulique

      > Pack temps froid


    Spécifications techniques
    • Réference unique.ht16-rtj-pro
    • Famille de produitsTelescopic Booms
    • Groupe de produitsRTJ
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_30_30_60_70
    • Description de l'Uniclass 2015Telescopic platforms
    • Code CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Numéro OmniClass23-23 13 11 19
    • Titre OmniClassPlatform Lifts
    • Code CSI UniFormat IIG
    • Titre CSI UniFormat IISITEWORK