Publier vos produits
HA26 RTJ PRO - Nacelles articulées tout-terrain diesel
Haulotte

HA26 RTJ PRO - Nacelles articulées tout-terrain diesel

Performance & productivité Très bonne enveloppe de travail Montée de bras verticale Excellentes capacités tout-terrain Charge panier de 250 kg Double charge 250 - 350 kg (option) Sécurité et confort Mouvements rapides, proportionnels et simultanés Haulotte Activ'Lighting System safe load Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 Coûts de maintenance et de fonctionnement réduits Haulotte Activ'Screen (diagnostic embarqué) Haulotte Stop Emission System: éteint / rallume le moteur automatiquement Facilité d'accès à tous les composants Panier large entièrement modulaire avec pupitre haut protégé
Spécifications techniques
  • Réference unique.ha26-rtj-pro
  • Famille de produitsArticulating Booms
  • Groupe de produitsDiesel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Code CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Numéro OmniClass23-23 13 11 19
  • Titre OmniClassPlatform Lifts
  • Code CSI UniFormat IIG
  • Titre CSI UniFormat IISITEWORK