Publier vos produits
LARGO-TWIST 2045 Wire Mesh
LARGO-TWIST 2045 Wire Mesh
LARGO-TWIST 2045 Wire Mesh
LARGO-TWIST 2045 Wire Mesh
LARGO-TWIST 2045 Wire Mesh

    LARGO-TWIST 2045 Wire Mesh

    Traduit par Google,

    Le grillage architectural HAVER LARGO-TWIST 2045 se caractérise par ses fils plats horizontaux inclinés. Il crée un aspect homogène, une transparence réduite et une brillance intense. Selon son orientation, ce type de grillage convient parfaitement comme brise-soleil ou écran d'intimité efficace.

    Filet de protection solaire offrant d'excellentes valeurs d'ombrage
    Avec un angle d'incidence des rayons du soleil de 60°, l'apport énergétique est réduit de plus de 90 %. Associé à un vitrage de protection solaire, cela permet d'obtenir un facteur g de seulement 0,02 et un facteur fc de 0,08.

    Solution de montage pour façades
    Le treillis métallique en acier inoxydable peut être tendu sur plusieurs étages à l'aide de profilés de tension plats, de vis à chape et de ressorts de pression. En particulier pour les applications extérieures, les caractéristiques structurelles imposent l'utilisation de ressorts de pression. Ces derniers confèrent au treillis métallique l'élasticité nécessaire lorsqu'il est soumis aux charges respectives. Une sous-structure robuste, destinée à absorber les charges résultantes, est requise aux points de fixation supérieurs et inférieurs. Une fixation intermédiaire est prévue à chaque niveau d'étage au moyen d'un tube rond et de connecteurs métalliques passant derrière le treillis. Vue de face, cette fixation intermédiaire est quasiment invisible.

    En fonction des exigences techniques, d'autres systèmes de terminaison et de tension sont également possibles. Des solutions de montage spécifiques sont définies et mises en œuvre sur mesure en collaboration avec les planificateurs et les entrepreneurs.

    Le treillis architectural HAVER est livré prêt à installer, avec des instructions complètes et faciles à suivre. Une fois installées, les façades en treillis architectural en acier inoxydable ne nécessitent que peu ou pas d'entretien.

    Spécification
    • Weight: ~ 5.5 kg/m²
      Open area viewing angle 90° to mesh: ~ 35%
      Open area viewing angle 35° to mesh: ~ 76%

      Size: custom-made mesh elements
      Width: up to 3 m
      Height:
      up to 25 m

      Main application: Facade, Sun Protection, Privacy Screen

    Spécifications techniques
    • Réference unique.largo-twist-2045
    • Famille de produitsArchitectural Wire Mesh
    • Groupe de produitsFacade cladding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCConnexion structurelle
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_86
    • Description de l'Uniclass 2015Sunscreens
    • Code CSI MasterFormat 201410 71 13.43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Sun Screens
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11 11 11
    • Titre OmniClassCurtain Wall Frames