Publier vos produits
MULTI-BARRETTE 8123 Wire Mesh
MULTI-BARRETTE 8123 Wire Mesh
MULTI-BARRETTE 8123 Wire Mesh
MULTI-BARRETTE 8123 Wire Mesh
MULTI-BARRETTE 8123 Wire Mesh
MULTI-BARRETTE 8123 Wire Mesh
MULTI-BARRETTE 8123 Wire Mesh

    MULTI-BARRETTE 8123 Wire Mesh

    Traduit par Google,

    La HAVER Architectural Mesh MULTI-BARRETTE 8123 se caractérise par ses câbles tressés. Les câbles tissés donnent de la flexibilité et de la structure, tandis que les tiges assurent la stabilité. Fabriqué à partir d'acier inoxydable de haute qualité, il est incroyablement solide et durable. MULTI-BARRETTE 8123 convient à toutes les applications intérieures et extérieures : revêtements de façade semi-transparents, remplissages de balustrade ou de garde-corps ainsi que les revêtements intérieurs.


    Solution de montage pour façades
    Le treillis câble MULTI-BARRETTE 8123 peut être tendu sur de grandes surfaces à l'aide de barres rondes et de boulons à œil. Surtout dans les applications extérieures, les caractéristiques structurelles nécessitent l'utilisation de ressorts de pression. Ils confèrent une élasticité suffisante au treillis métallique lorsqu'il est exposé à des charges respectives. Une sous-structure solide pour absorber les charges résultantes est nécessaire aux points de montage supérieur et inférieur. Un montage intermédiaire est assuré à chaque niveau de plancher au moyen d'un tube rond et de connecteurs de fils passant derrière le treillis. Debout devant l'élément, le montage intermédiaire est presque invisible.

    Selon les exigences techniques, d'autres terminaisons et systèmes de tension sont également possibles. Les solutions de montage spéciales sont déterminées et mises en œuvre individuellement avec les planificateurs et les entrepreneurs.

    HAVER Architectural Mesh est livré prêt à installer avec des instructions complètes et faciles à suivre. Une fois installées, les façades en treillis architectural en acier inoxydable ne nécessitent que peu ou pas d'entretien.

    Spécification
    • Weight: ~ 6.6 kg/m² (1.35 lbs/sqft)
      Open area: ~ 64%

      Size: custom-made mesh elements
      Width: up to 3 m
      Height: up to 40 m

      Color/Finish: Coloring options are available

      Main applications: Façade, Ceiling, Wall, Balustrade, Acoustic, Sun Protection

    Spécifications techniques
    • Réference unique.multi-barrette-8123
    • Famille de produitsArchitectural Wire Mesh
    • Groupe de produitsFacade cladding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCConnexion structurelle
    • Nom UNSPSCMetal fabric media
    • Code UNSPSC40161801
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_86
    • Description de l'Uniclass 2015Sunscreens
    • Code CSI MasterFormat 201410 71 13.43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Sun Screens
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11 11
    • Titre OmniClassCurtain Wall Components