Publier vos produits
Hawa Junior 80 Z Telescopic Système de porte coulissante
Hawa

Hawa Junior 80 Z Telescopic Système de porte coulissante

Hawa Junior 80 Z Telescopic système de porte coulissante pour 3 portes en bois à ouverture télescopique jusqu’à 40 kg avec rail de roulement en applique. Montage au plafond.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hawa-junior-80-z-telescopic
  • Famille de produitsDividing
  • Groupe de produitsSliding Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPanneau de porte
  • Nom UNSPSCWooden doors
  • Code UNSPSC30171504
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Code CSI MasterFormat 201408 14 73
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 13
  • Titre OmniClassSliding Door Gear
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie