Publier vos produits
Hawa Porta 100 GWF Synchro Système de porte coulissante
Hawa

Hawa Porta 100 GWF Synchro Système de porte coulissante

Traduit par Google,

Système de porte coulissante Hawa Porta 100 GWF Synchro pour 2 portes vitrées à ouverture synchrone jusqu'à 100 kg (220 lbs.), avec rail de roulement en saillie ou rail de roulement au ras du plafond. Montage au plafond.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hawa-porta-100-gwf-synchro
  • Famille de produitsDividing
  • Groupe de produitsSliding Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPanneau de porte
  • Nom UNSPSCGlass doors
  • Code UNSPSC30171501
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Code CSI MasterFormat 201408 32 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 13
  • Titre OmniClassSliding Door Gear
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors