Publier vos produits
Hawa Porta 100 HC Système de porte coulissante
Hawa

Hawa Porta 100 HC Système de porte coulissante

4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)

Hawa Porta 100 HC Système de porte coulissante pour portes en bois à roulement en haut jusqu’à 100 kg avec rail de roulement en applique. En option avec amortissement. Montage mural.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hawa-porta-100-hc
  • Famille de produitsDividing
  • Groupe de produitsSliding Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPanneau de porte
  • Nom UNSPSCWooden doors
  • Code UNSPSC30171504
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Code CSI MasterFormat 201408 14 73
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 13
  • Titre OmniClassSliding Door Gear
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors