Publier vos produits
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass

    Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass

    Traduit par Google,

    La vanne d'urgence sans plomb modèle 9201EW NSF 372 mélange thermostatiquement l'eau chaude et l'eau froide pour alimenter en toute sécurité une douche oculaire/faciale d'urgence. De plus, pour garantir une alimentation en eau continue aux douches oculaires d'urgence, des vannes de dérivation d'eau froide s'ouvrent en cas de chute de pression d'eau chaude. (Manomètres non fournis ; la norme ASSE 1071 recommande de placer les manomètres entre 1,52 et 2,44 m en aval pour une mesure de température optimale.)

    • Un débit de 1 à 10 gpm (3,8 à 37,8 L) pour un meilleur contrôle de la température sur toute la plage de fonctionnement
    • La conception et la technologie supérieures d'AXION offrent une solution de sécurité complète pour un confort accru des victimes.
    • Technologie de thermostat à base de cire pour un temps de réponse rapide et une régulation de température éprouvée et très fiable.
    • Débit de dérivation d'eau froide de 3,8 gpm (14,4 L) (lorsqu'il est testé dans les conditions spécifiées dans la norme ASSE 1071)
    • Conception de vanne en laiton avec clapets anti-retour fournis
    • Les sièges de soupape surdimensionnés résistent aux défaillances causées par des corps étrangers.
    • La conception efficace de l'entonnoir améliore le contrôle de la température à faibles débits.
    • La température de sortie est réglée en usine à 85° F (29° C).
    • Eau tempérée : la limite de température élevée est réglée en usine à 90 °F (32 °C).
    • Pour obtenir des informations importantes sur l'installation, veuillez lire l'avertissement relatif aux brûlures.

    Certifications CSA : Certifié CSA selon les normes ASSE 1071, ANSI/ISEA Z358.1, NSF/ANSI/CAN 372 et les sections applicables de la norme CSA B125.3.


    Spécification
    • Model 9201EW is a thermostatic mixing valve that mixes hot and cold water to supply tempered water to a single emergency eye/face wash fixture requiring flow up to 10 gpm (37.8 L). Unit employs a paraffin filled thermostatic mixing element. Cold Water Bypass flow rate of 3.8 gpm (14.4 L). The improved brass design with supplied check valves, over-sized valve seats, and a funnel design to improve temperature control with better mixing at low flow rates. Lime and calcium resistant components are used throughout. The outlet temperature factory setting is 85° F (29° C). Maximum operating pressure: 125 psi (8.62 Bar). Temperature adjustment range 60 - 90° F (16 - 32° C). Min/max inlet hot water temperature: 120°/180° F (49°/82° C), with recommended inlet temperature: 140° F (60° C). Min/max inlet cold water temperature: 40°/65° (4.4°/18.3° C). Inlets and outlet: 1/2" NPT(F).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.9201ew-thermostatic-mixing-valve-10-gpm-with-38-gpm-cold-bypass
    • Famille de produitsPipework Fittings
    • Groupe de produitsTempered Water Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-23
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_87
    • Description de l'Uniclass 2015Tempering valves
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Fixture Water-Tempering Equipment
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis