Modèle 9321, un système de chauffe-eau électrique intérieur instantané conçu pour fournir de l'eau tiède pour les douches d'urgence et les douches oculaires.
La solution de chauffage sans réservoir Haws modèle 9321, un système de chauffage de l'eau électrique conçu pour éliminer le besoin de grands réservoirs de stockage d'eau, ainsi que la demande continue d'énergie pour les maintenir à des températures plus élevées. Ce système fournira aux douches de sécurité et aux douches oculaires un approvisionnement illimité en eau tiède avec des débits allant jusqu'à 30 gpm, éliminant ainsi le « temps de récupération » nécessaire pour réchauffer les grands réservoirs de stockage après utilisation. L'unité mesure 18" H x 27" L x 11" P. L'unité est conçue pour être fixée au mur.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |