Le chauffe-eau à vapeur AXION® modèle 9400 utilise la vapeur pour créer une alimentation en eau chaude, puis mélange l'eau chaude avec de l'eau froide pour alimenter les douches d'urgence et les lave-yeux avec de l'eau tiède constante avec des débits allant jusqu'à 25 gpm (95 lpm).
Le chauffe-eau à vapeur Haws 9400 AXION® remplace les ballons d'eau chaude lorsque de la vapeur sous pression est disponible. En cas d'activation d'une douche de sécurité ou d'un lave-yeux, le débit d'eau ouvre une vanne de régulation de vapeur. La vapeur pénètre alors dans un échangeur de chaleur à plaques brasées, chauffant instantanément l'eau. Ce mitigeur mélange l'eau chaude et l'eau froide pour produire de l'eau tiède à 27 °C (80 °F). Des vannes supplémentaires maintiennent le système préchauffé et le protègent du gel et des brûlures. La vanne de vapeur reste fermée en cas de chute de pression d'eau. Cette station est conforme à la norme ANSI Z358.1 et son mitigeur est conçu pour répondre aux exigences de la norme ASSE 1071.