Publier vos produits
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
    HBF Inc

    Mod by HBF

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Une collection de sièges soigneusement conçue qui adopte une approche moderne du travail et des temps d'arrêt, Mod s'inspire de l'esthétique des environnements résidentiels et d'accueil tout en appliquant des possibilités de planification robustes aux environnements contractuels. Avec un rembourrage généreux en duvet pour un confort ultime et une empreinte peu encombrante, Mod offre une configuration idéale pour le travail individuel ou collaboratif.

    Spécification
    • SPECIFICATIONS

      • Arm & Armless
      • Standard 16" seat height
      • Fully Upholstered
      • Metal base
      • Power or USB-A module option
      • LEVEL® 2 certified
      • Indoor Advantage™ Gold
      • Meets HCWH Healthy Interiors Criteria
      OH Arm
      Height
      OW Width
      Between
      Arms
      OD Seat
      Height
      Seat
      Depth
      Mod Two - Seater Sofa 30.50 30.50 63.50 50.25 31.50 16 22.25
      Mod Armless Two-Seater Sofa 30.50 - 59.50 - 31.50 16 22.25
      Mod Three-Seater Sofa 30.50 30.50 93.00 79.75 31.50 16 22.25
      Mod Armless Three-Seater Sofa 30.50 - 89.00 - 31.50 16 22.25
      Mod Lounge Chair 30.50 30.50 40.00 26.75 31.50 16 22.25
      Mod Armless Lounge Chair 30.50

      -

      36.00 - 31.50 16 22.25
      Mod Stool 17.50 - 20.50 - 20.50 16 20.50
      Mod Two-Seater Bench 17.50 - 40.50 - 20.50 16 20.50
      Mod Three-Seater Bench 17.50 - 60.50 - 20.50 16 20.50
      Mod Ottoman 17.50 - 30.00 - 30.00 16 30.00
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mod
    • Famille de produitsMod & Mod Highback
    • Groupe de produitsMOD
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29
    • Description de l'Uniclass 2015Fitted chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titre OmniClassBenches
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings