Publier vos produits
Porte anti-effraction - Porte battante simple, double et XXL
Porte anti-effraction - Porte battante simple, double et XXL
Porte anti-effraction - Porte battante simple, double et XXL

    Porte anti-effraction - Porte battante simple, double et XXL

    Portes anti-effraction - Porte battante simple, double et XXL

    La porte battante Heinen est construite sur base du concept METAL+ ce qui lui confère un aspect esthétique toujours identique indépendamment des prestations « sécurité » proposées.

    Toutes les portes sont réalisées sur mesure, que ce soit au niveau :

    • des nombreuses performances proposées;
    • des finitions;
    • des équipements et accessoires;
    • des dimensions;
    • poses scellées ou poses vissées.
    Spécification
    • Des classes de résistance allant de CR2 à CR5

      Dans 80% des cas, les malfaiteurs attaquent d’abord la porte de l’établissement à cambrioler. Celle-ci constitue donc l’élément primordial à sécuriser dans l’enveloppe extérieure du bâtiment.

      En règle générale et pour tout type de compartimentage (porte anti-effraction, coupe-feu, acoustique,…), ce sont les ouvertures du bâtiment qui en constituent le point faible.

      Détails des performances : EN 1627-1630 : CR2 – CR3 – CR4 – CR5(pose scellé)

      Cumuls possibles :

      • Coupe-feu
      • Acoustique
      • Pare-balles
      • Anti-explosion
      • Électro-magnétique
      • Anti-panique
      • Étanchéité aux fumées
      • Transmission thermique
      • Perméabilité à l'air
      • Étanchéité à l'eau
      • Résistance au vent.

      Performance de base :

      • Anti-effraction : CR2 sous conditions
      • Fréquence d'utilisation : jusqu'à 1 000 000 cycles ouverture/fermeture (niveau maximum) + durabilité de la fermeture automatique : 200 000 cycles (C5)
      • Résistance mécanique :
        • M4 (niveau maximum normatif)
        • jusqu'à M+7 (niveau maximum au delà des normes)
      • Longévité de la porte : Garantie de 15 ans sur le bloc-porte !

      Avec seuil automatique Kältefeind :

      • Acoustique : Atténuation de base :
        • porte simple RW = 36dB
        • porte double RW = 30dB
      • Perméabilité à l’air :
        • porte simple minimum L2
        • porte double minimum L2 (avec ferme-porte)
      • Transmission thermique : Valeur comprise entre 1,7 et 1,9 W/m2K (selon dimensions)

      Dimension porte simple :

      • Max vantail : 2450 x 5900 (LxH). Min vantail : 400x600
      • Max baie : 2560 x 5978 (LxH). Min baie : 510x678

      À partir d’une largeur vantail de 1450 (baie : 1560), la hauteur maximum du vantail est limitée à 4900 (baie : 4978).

      Dimension porte double :

      • Max vantail : 2450 x 5900 (LxH). Min vantail : 400x900
      • Max baie : 5020 x 5978 (LxH). Min baie : 920x978

      À partir d’une largeur vantail de 1450 (baie : 3020), la hauteur maximum du vantail est limitée à 4900 (baie : 4978).

      Contenu BIM : les fichiers Revit comprennent des types prêts à l'emploi pour les classes CR2 à CR4 (construction standard) et CR5 (construction renforcée dédiée), avec des configurations coupe-feu jusqu'à EI2 60.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.burglary-resistance-hinged-door-rc2
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Description de l'Uniclass 2015High security doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 49 13
    • Titre OmniClassForced Entry Door