Publier vos produits
Porte battante coupe-feu EI30 - simple, double et XXL
Porte battante coupe-feu EI30 - simple, double et XXL
Porte battante coupe-feu EI30 - simple, double et XXL

    Porte battante coupe-feu EI30 - simple, double et XXL

    Porte battante coupe-feu EI30 - simple, double et XXL.

    Résistance au feu certifiée 30 minutes (EI2 30) selon EN 1634-1, l'exigence courante de compartimentage incendie dans les bureaux, écoles, établissements de santé, bâtiments industriels et publics.

    La porte battante Heinen est construite sur base du concept METAL+ ce qui lui confère un aspect esthétique toujours identique indépendamment des prestations « sécurité » proposées.

    Toutes les portes sont réalisées sur mesure, que ce soit au niveau :

    • des nombreuses performances disponibles
    • des finitions
    • des équipements et accessoires
    • des dimensions
    • huisserie scellée ou boulonnée

    Toutes les portes coupe-feu extérieures Heinen pour piétons sont marquées CE selon les nouvelles normes européennes EN 16034 (portes coupe-feu) et EN 14351-1 (portes extérieures pour piétons)

    Spécification
    • Résistance au feu EN 1634-1 : EI2-30 (étanchéité aux flammes et isolation thermique, 30 minutes). Rayonnement : EW 180.
      Contenu BIM : fichiers BIM sur demande.
      Vitrage : vantail plein ou vitré (types 1, 2, 3, 4, R et OM), impostes latérales et supérieures, dimensions standard ou sur mesure.

      Combinaisons possibles :

      • Résistance au feu
      • Résistance à l'effraction (RC2, RC3, RC4 et RC5, essais CNPP)
      • Acoustique (Rw jusqu'à 54 dB, essais au laboratoire de l'Université de Liège)
      • Pare-balles (sur demande)
      • Anti-explosion
      • Blindage électromagnétique
      • Anti-panique (barre anti-panique ou béquille)
      • Étanchéité aux fumées (Sa, Sm / S200)
      • Isolation thermique
      • Étanchéité à l'air
      • Étanchéité à l'eau
      • Résistance au vent

      Certaines performances ne sont disponibles qu'avec la pose soudée et remplie de mortier.

      Performances de base :

      • Résistance à l'effraction (EN 1627-1630) : RC2 sous conditions
      • Fréquence d'utilisation : jusqu'à 1 000 000 de cycles d'ouverture et de fermeture (niveau max.) + durabilité de la fermeture automatique : C5
      • Résistance mécanique : M4 (niveau normatif maximal), jusqu'à M+7 (niveau maximal au-delà des normes)
      • Performance acoustique : Rw = 36 dB (porte simple), Rw = 30 dB (porte double)
      • Étanchéité à l'air : minimum L2 (porte simple ; porte double avec ferme-porte)
      • Isolation thermique : U entre 1,7 et 1,9 W/m²K selon les dimensions
      • Durée de vie de la porte : garantie de 15 ans sur le bloc-porte

      Dimensions porte simple :

      • Vantail max. : 2175 x 4350 (LxH). Vantail min. : 400 x 600
      • Baie max. : 2285 x 4428 (LxH). Baie min. : 510 x 678
      • Surface max. du vantail : 9,46 m²

      Dimensions porte double :

      • Vantail max. : 2175 x 4350 (LxH). Vantail min. : 400 x 600
      • Baie max. : 4470 x 4428 (LxH). Baie min. : 920 x 678
      • Surface max. : 18,92 m² (somme des deux vantaux)

      Passage libre : largeur à 180° = largeur de baie - 140 ; largeur à 90° = largeur de baie - 210 (simple) ou - 280 (double) ; hauteur = hauteur de baie - 90.
      Des blocs-portes plus grands ou plus petits et d'autres épaisseurs de mur sont disponibles sur demande, sans certificat.
      Option : grilles de ventilation en 3 dimensions standard (580 x 380, 680 x 480 et 880 x 680 mm).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fire-resistant-hinged-door-ei30
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hollow Metal Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Titre OmniClassFire Rated Hinged Doors