Publier vos produits
Porte anti-effraction CR5 - Porte battante simple, double et XXL
Porte anti-effraction CR5 - Porte battante simple, double et XXL
Porte anti-effraction CR5 - Porte battante simple, double et XXL
Porte anti-effraction CR5 - Porte battante simple, double et XXL

    Porte anti-effraction CR5 - Porte battante simple, double et XXL

    Porte anti-effraction CR5 - Porte battante simple, double et XXL.

    Classe de résistance CR5 selon EN 1627-1630, le niveau le plus élevé de la gamme battante Heinen : protection contre les cambrioleurs expérimentés utilisant des outils électriques (disqueuse, scie sauteuse, perceuses). Destinée aux infrastructures critiques, banques, ambassades, défense et zones de haute sécurité.

    La porte CR5 repose sur une construction renforcée dédiée (vantail 10 plis) tout en conservant l'aspect METAL+ de l'ensemble de la gamme Heinen.

    La porte battante Heinen est construite sur base du concept METAL+ ce qui lui confère un aspect esthétique toujours identique indépendamment des prestations « sécurité » proposées.

    Toutes les portes sont réalisées sur mesure, que ce soit au niveau :

    • des nombreuses performances disponibles
    • des finitions
    • des équipements et accessoires
    • des dimensions
    • huisserie scellée ou boulonnée
    Spécification
    • Anti-effraction EN 1627-1630 : classe CR5 (huisserie scellée).

      Contenu BIM : le fichier Revit comprend des types prêts à l'emploi simple et double vantail CR5, avec des configurations coupe-feu de EI0 à EI2 60.

      Cumuls possibles :

      • Coupe-feu
      • Anti-effraction
      • Acoustique
      • Pare-balles
      • Anti-explosion
      • Électromagnétique
      • Anti-panique
      • Étanchéité aux fumées
      • Isolation thermique
      • Étanchéité à l'air
      • Étanchéité à l'eau
      • Résistance au vent.

      Performance de base :

      • Anti-effraction (EN 1627-1630) : CR2 sous conditions
      • Fréquence d'utilisation : jusqu'à 1 000 000 cycles ouverture/fermeture (niveau maximum) + durabilité de la fermeture automatique : 200 000 cycles (C5)
      • Résistance mécanique : 
        • M4 (niveau normatif maximum)
        • Jusqu'à M+7 (niveau maximum au-delà des normes)
      • Longévité de la porte : garantie de 15 ans sur le bloc-porte

      Dimensions porte simple :

      • Vantail max : 2450 x 5900 (LxH). Vantail min : 400x600
      • Baie max : 2560 x 5978 (LxH). Baie min : 510x678

      À partir d'une largeur de vantail de 1450 (baie de 1560), la hauteur maximale du vantail est limitée à 4900 (baie de 4978)

      Dimensions porte double :

      • Vantail max : 2450 x 5900 (LxH). Vantail min : 400x900
      • Baie max : 5020 x 5978 (LxH). Baie min : 920x978
    Spécifications techniques
    • Réference unique.burglary-resistance-hinged-door-rc5
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Description de l'Uniclass 2015High security doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 49 13
    • Titre OmniClassForced Entry Door