Publier vos produits
Tube RED FIRE
Tube RED FIRE
Tube RED FIRE
Tube RED FIRE
    Heliroma

    Tube RED FIRE

    HELIROMA RED FIRE est un système de tuyauterie en PP-R renforcé de fibre de verre spécialement développé pour la suppression d’incendie.

    Un tuyau à fibre avec 3 couches : une couche interne en PP-R 100, une couche intermédiaire en PP-R 100 + fibre de verre et une couche externe en PP-R 100. Toutes les couches contiennent un additif ignifuge intégré, ce qui confère une protection contre le feu au tuyau.

    Le système RED FIRE bénéficie d’une classification de réaction au feu B-s1,d0, qui est la meilleure classification de résistance au feu qu’un matériau polymère puisse atteindre.

    Spécification
    • RED FIRE dispose d’un certificat de conformité pour les sprinkleurs et les BIE, délivré par l’AENOR, ainsi que d’une homologation FM Approval (FM) pour les systèmes de sprinkleurs automatiques à tuyauterie humide.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.redfire-pipe
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-03-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux