Publier vos produits
Raccords ULTRA SILENT
Raccords ULTRA SILENT
Raccords ULTRA SILENT
    Heliroma

    Raccords ULTRA SILENT

    Notre gamme Ultra Silent™ est la meilleure solution pour les systèmes de drainage, garantissant la meilleure performance acoustique. Système composé de tuyaux et raccords en PP et PP-MD à trois couches. Les joints sont réalisés avec des manchons à emboîtement et des joints en élastomère.

    Spécification
    • Le système présente un niveau sonore Lsc,A de 15 dB(A) à un débit de 2 L/s, mesuré conformément à la norme EN 14366 et certifié par le Fraunhofer Institut Für Bauphysik de Stuttgart sous le numéro P-BA 20/2019e. Le test a été réalisé à l’aide de colliers acoustiques Huliot.

      La classification de performance au feu est D-s2,d2, conformément à la norme EN 13501-1.

      Le système Ultra Silent™ est certifié par : SKZ, DiBt - Allemagne, DTI - Danemark, AENOR - Espagne et SII – Israël. Conforme aux normes HR 3.43, EN 14759, UNE EN 1451-1, IS 958 « Systèmes de canalisations en plastique pour l’évacuation des eaux usées (à basse et haute température) à l’intérieur des bâtiments ».

      Adapté à une installation en extérieur lorsqu’il est protégé de l’exposition directe au soleil (par exemple, au moyen d’un revêtement spécial de protection UV) ; peut être stocké à l’extérieur jusqu’à deux ans.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ultrasilent-fittings
    • Famille de produitsWaste Drainage
    • Groupe de produitsULTRA SILENT System
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-03-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie